Datasheet
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

  • Niveauschakelaar voor silo’s en containers
  • Aluminium behuizing, Detectiekegel
  • In alle richtingen buigbaar
  • Uitschakeling bij een afbuiging van 30° of door druk langs onder
  • 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
  • Montageplaats vertikaal
  • Omgevingstemperatuur −30 … +90 °C
  • Afdichtingsgraad IP65

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/02/2025 02:02