Datasheet
TL 441-11Y-T-1801

TL 441-11Y-T-1801

  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • metaalbehuizing
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • 2 Contacten
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
  • Afdichtingsgraad IP65

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/11/2024 09:06