Datasheet
ZR 235-11Z-M20-2325

ZR 235-11Z-M20-2325

  • met een sterkere terugtrekveer in de basisschakelaar
  • Bedieningskracht 12N±5%
  • Behuizing met ronde montagegaten D=5mm
  • bestand tegen temperaturen tot -40 °C
  • Niet geschikt voor wisselende temperatuur
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/01/2025 23:17