Datasheet
AST11 ST-AS2

AST11 ST-AS2

  • Ingangsmodule met M12 stekker
  • Voor sensoren met NC / NO combinatie
  • Sensoraansluiting, Aansluitkabel 2 m
  • AS-i Aansluiting, Inbouwstekker M12, 4-polig
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
  • Ingangsmodule voor 2 veilige ingangen voor mechanische contacten
  • Kunststofbehuizing
  • AS-Interface LED en statusdisplay
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/12/2024 12:13