Datasheet
LS-light Sensor

LS-light Sensor

  • Kabeldiameter 4mm - 13 mm
  • Sensoren kunnen in willekeurig aantal (max. 16) worden geassembleerd
  • Evaluatie-eenheid worden aangesloten
  • meetbereik: 0kg - 500kg
  • Gelimiet belasting: 1000 kg
  • Klein ontwerp, afmetingen sensorbehuizing LxBxH 110x30x12 mm
  • Temperatuurcompensatie via rekstrookbrug
  • Temperatuurbereik 0°C - 70°C
  • Lengte aansluitkabel: 2,5 m (kabelverlenging mogelijk)
  • Geen speciaal gereedschap nodig voor montage

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/03/2025 00:45