Datasheet
TD 422-01Y-M20

TD 422-01Y-M20

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • metaalbehuizing
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
  • In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
  • Afdichtingsgraad IP65

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17/09/2025 23:33