Datasheet
AST11 L-AS2

AST11 L-AS2

  • Ingangsmodule met kabel (AS-i), lengte 2 m
  • Voor sensoren met NC / NO combinatie
  • AS-i Aansluiting, Aansluitkabel, 2-polig
  • Sensoraansluiting, Aansluitkabel 2 m
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
  • Ingangsmodule voor 2 veilige ingangen voor mechanische contacten
  • Kunststofbehuizing
  • AS-Interface LED en statusdisplay
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/09/2025 21:18