Datasheet
TV7H 256-11Z-M20

TV7H 256-11Z-M20

  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/02/2025 16:51