Datasheet
Z4VH 332-11Y-RMS

Z4VH 332-11Y-RMS

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Grote contactopeningsbreedte
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Vergulde massieve zilvercontacten
  • Sprongsysteem d.m.v. houdmagneet
  • Contactsysteem gescheiden van sprongsysteem, daardoor constant schakelpunt, onafhankelijk van contactafbrand
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/01/2025 16:32