Datasheet
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Blokkeerkracht 3500N
  • 2 schakelaars in één behuizing
  • Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26/12/2024 21:23