Datasheet
AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC

AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC

  • Kogelarrêtering voor iedere deur individueel instelbaar tot 400 N
  • 3 schakelaars in één behuizing
  • Verende bedieningssleutel
  • voor dubbele deuren
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • metaalbehuizing
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Robuuste uitvoering
  • Lange levensduur
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Schroefklemaansluiting

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29/11/2024 15:38