FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Verbinding van de gele profielkabel (IDC) met de ronde kabel
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101177831 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661309422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
20 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen |
2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Vlakke kabelklem, schroefaansluiting, of soldeeraansluiting |
Materiaal van de vlakkabelklem |
Polyamide PA |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 x 0,25 mm² |
Aderdoorsnede, minimum |
24 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
35,5 mm |
Hoogte |
20 mm |
Diepte |
10,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 13:45