Gateway
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 voor het converteren van seriële diagnosesignalen naar het PROFIBUS DP protocol
- De PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 is een PROFIBUS slave
- Toestel voor schakelkastmontage, beschermgraad IP 10 voor montage op standaard DIN rails
SD-I-U
- UNIVERSAL Gateway voor de serieschakeling van de diagnosesignalen van veiligheidsschakelcomponenten met geïntegreerde SD interface.
- Via de veldbusinterface worden diverse status- en diagnosegegevens van de
SD componenten aan de besturing overgedragen. - Serieschakeling van de diagnosekabels van max. 31 veiligheidsschakelcomponenten mogelijk
- Serieschakeling van diverse componenten
- Kostenvermindering voor de bedrading door serieschakeling van de veiligheidskanalen en de diagnosekabels ter plaatse.
- Automatische adressering van de veiligheidsschakelcomponenten in SD-Interface
Gateway