IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Downloads
Typebenaming van het product: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Schakelafstand 10 mm |
15 | Schakelafstand 15 mm |
(2) | |
30 | Cilinder, schroefdraad M30, metaal |
300 | Cilinder, schroefdraad M30, kunststof |
(3) | |
zonder | Standaard bouwvorm |
M | miniatuur bouwvorm |
L | Lange bouwvorm |
(4) | |
01 | Verbreekcontact (NC) |
10 | Maakcontact (NO) |
10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
(5) | |
zonder | Kabel |
ST | Stekker |
T | Kabel met doorvoer |
D | DC 2-draads |
(6) | |
zonder | Versie met standaardstekker |
2 | Versie met alternatieve stekker |
(7) | |
N | n-schakeling |
P | p-schakeling |
(8) | |
1310 | bruikbaar tot +110°C (alleen voor wisselstroom AC) |
2130 | Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie |
1766 | bruikbaar tot +110°C (alleen voor p-schakeling of n-schakeling) |
- Bouwvorm M30
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101149484 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Materiaal van de behuizing |
Messing |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van de zadelklem |
thermoplast |
Brutogewicht |
120 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Neen |
Kabeldoorvoer |
Ja |
Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
30 Nm |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand |
15 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
aansluitwijze |
Kabel |
Aderdoorsnede |
0,34 mm2 |
Materiaal van de kabelmantel |
Thermoflex 155 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M30 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
36 SW |
Lengte van de sensor |
98 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Beschermklasse |
0 |
Elektrische gegevens
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
200 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
60 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
1,2 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,2 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
De zadelklem H 30 bij in de levering inbegrepen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/04/2024 16:55