schmersal_s_icon.png

IFL 2-8M-01P

Artikelnummer: 101117673

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Schakelafstand 2 mm
3Schakelafstand 3 mm
BNagenoeg verzonken montage

(2)
8Cilinder, schroefdraad M8

(3)
zonderStandaard bouwvorm
Mminiatuur bouwvorm

(4)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(5)
zonderKabel
STStekker

(6)
zonderVersie met standaardstekker
2Versie met alternatieve stekker

(7)
Nn-schakeling
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • 3 draads DC
  • miniatuur bouwvorm
  • Bouwvorm M 8 x 1

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 2-8M-01P

Artikelnummer (bestelnummer)

101117673

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661047447

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

glad, vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Messing

Brutogewicht

55 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

6 Nm

Mechanical data - Switching distances

Schakelafstand

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

kabel

Aderdoorsnede

0,14 mm2

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M8

Sleutelwijdte, bekwijdte

13 SW

Lengte van de sensor

42 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

0

Elektrische gegevens

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,4 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Nominale bedrijfsstroom

200 mA

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Overlastbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

3.000 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

1,2 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,2 A

Uitvoering

p-schakeling

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Contactschema

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/05/2025 00:41