T5C 236-02Z-M20
T5C 236-02Z-M20
Typebenaming van het product: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Linkse uitvoering |
4 | Klapdeuruitvoering |
55 | rechtsuitvoering |
(2) | |
01 | 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(3) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
ST | M12 stekker met A-codering |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T5C 236-02Z-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
151164467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
92 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Draaihefboom |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
12,5 ° |
Gedwongen verbrekingsdraaimoment |
0,2 Nm |
Openingshoek |
180° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
93 mm |
Hoogte van de sensor |
94,5 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
78 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 03:14