MKTC32

Artikelnummer: 101005832

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • zonder Afsperhuls
  • 4 Contacten
  • Montagediepte 70 mm
  • 2 Schakelposities
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
  • Bevestiging Gekartelde moer
  • tot 6 mm Frontplaatdikte

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MKTC32

Artikelnummer (bestelnummer)

101005832

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661544250

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cURus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Materiaal van de frontring

Aluminium - geanodiseerd

Materiaal van de dichtbalg

Rubber

Materiaalsterke van de dichtingsbalg

1 mm

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van de dichtbalg

Zwart

Brutogewicht

150 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Terugkeer naar nulpositie (J/N)

Ja

Buitengebruik

Ja

Galvanisch gescheiden contactbruggen

Ja

Aftasting mogelijk

Ja

Aantal hulpcontacten

4

Aantal richtingen

2

Aantal maakcontacten per richting

2

Aantal schakelposities

2

Aantal schakelniveaus

2

Mechanische gegevens

Blokkeerpositie

links

rechts

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Bedieningskracht, ongeveer

11 N

Bevestiging

Gekartelde moer

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Montagediepte

70 mm

Lengte van de bedieningsmagneet

77 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Inbouwdiameter volgens IEC/EN 60947-1 {mm}

22.3 + 0.4 mm

Rastermaat

80 x 80 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingstemperatuur, minimum

-25 °C

Omgevingstemperatuur, maximum

+80 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 200 Hz, met 20 g

schokbestendig

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

250 VAC

Gebruikscategorie AC-15

8 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

5 A

Schakelelement

2 maakcontacten (NO) / 2 maakcontacten (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Schakelfrequentie

1.200 /h

Opmerking

Opmerking (schakelposities)

Positie A, B

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27/01/2023 11:16