ML30.241-70
ML30.241-70
Downloads
- Hat-rail voor 1-fase systemen
- 100-240V Breed ingangsspanningsbereik
- Uitgang: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Werkingsgraad tot 89.4%
- Bouwbreedte 22.5mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ML30.241-70 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103015923 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661505275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-21-10-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002540 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002540 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 50178 EN IEC 62061 IEC 60364-4-41 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 IEC 62103 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
IEC 60068-2-30 |
Brutogewicht |
140 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
1 |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens IEC 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
6 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
75 mm |
Diepte |
91 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP20 |
Ambient temperature |
-10 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
2 |
schokbestendig |
30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
|
Operating voltage |
100 ... 240 VAC -15 % / +10 % |
|
Type of voltage range |
AC |
|
Rated operating voltage |
100 ... 240 VAC |
|
Nominale bedrijfsstroom |
0,3 mA 0,54 mA |
|
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
100 VAC |
|
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
240 VAC |
|
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
100 VAC |
|
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
240 VAC |
|
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
110 VDC |
|
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
300 VDC |
|
Output voltage DC |
24 ... 28 VDC |
|
|
1.1A / 28VDC 1.3A / 24VDC |
|
Output power, maximum |
30 W |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 07:17