MOUNTING PLATE AZ/AZM200
Artikelnummer:
101188600
MOUNTING PLATE AZ/AZM200
Artikelnummer:
101188600
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MOUNTING PLATE AZ/AZM200 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101188600 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661517322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal |
Metaal |
Kleur van het product: |
Zwart |
Brutogewicht |
458 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
300 mm |
Hoogte |
40 mm |
Diepte |
5 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
1x montageplaat |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZM 200 / AZM 201 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Montagevoorbeeld
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 08:10