MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200
Artikelnummer:
101214126
MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200
Artikelnummer:
101214126
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101214126 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661399126 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal |
Metaal |
Kleur van het product: |
Zwart |
Brutogewicht |
1.230 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
115 mm 221 mm |
Hoogte |
115 mm 82,5 mm |
Diepte |
5 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
2 x montageplaten, 2 x montageschroeven |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ/AZM200-B30-G1/G2 AZ/AZM201-B30-G1/G2 AZM 200 / AZM 201 + BDF200 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 08:11