MOUNTING SET AZ 17 P
Artikelnummer:
101150363
MOUNTING SET AZ 17 P
Artikelnummer:
101150363
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MOUNTING SET AZ 17 P |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101150363 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661287744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
115 g |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
Inbouw parallel ten opzichte van de veiligheidsdeur |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Lenskopschroef M4 x 30 volgens ISO 7380 Lenskopschroef M4 x 10 volgens ISO 7380 Schijf DIN 433-4,3 U-profiel AZ 17 Bevestigingshoek AZ 17 Bevestigingsplaat AZ 17/AZM 170 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De montagekits mogen uitsluitend in combinatie met bedieningssleutel AZ 17-B6 gebruikt worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Montagevoorbeeld
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
ID: 1az17m04
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
ID: 5az17m06
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 02:12