MOUNTING SET AZM 161 P
MOUNTING SET AZM 161 P
Downloads
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MOUNTING SET AZM 161 P |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101150376 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661287812 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
510 g |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
Inbouw parallel ten opzichte van de veiligheidsdeur |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Lenskopschroef M5 x 16 volgens ISO 7380 Lenskopschroef M5 x 10 volgens ISO 7380 Schijf DIN 125-5,3 Verzonken schroef M5 x 16 DIN 7991 Bevestigingsplaat AZ 16/AZM 161 U-profiel AZM 161 Bevestigingshoek AZM 161 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De montagekits mogen uitsluitend in combinatie met bedieningssleutel AZM 161-B6 gebruikt worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
ID: 1azm1m00
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
ID: 5azm1m14
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 02:17