MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P20
Artikelnummer:
101185694
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P20
Artikelnummer:
101185694
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101185694 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661344454 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal |
Metaal |
Kleur van het product: |
Zwart |
Brutogewicht |
474 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
115 mm |
Hoogte |
115 mm |
Diepte |
5 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
1x montageplaat |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ/AZM200-B30-P20 AZ/AZM201-B30-P20 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Montagevoorbeeld
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 15:20