MP-AZ/AZM300-1
Artikelnummer:
103003172
MP-AZ/AZM300-1
Artikelnummer:
103003172
- Kunststof adapterplaat voor gebruik op spoeldeuren
- Buitencontouren geoptimaliseerd voor AZM300
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MP-AZ/AZM300-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103003172 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661427522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Kunststof |
Kleur van het product: |
Zwart |
Brutogewicht |
86 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
101 mm |
Diepte |
18,5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 06:15