MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
Artikelnummer:
101193805
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
Artikelnummer:
101193805
- Set adapterplaten voor ZQ 900 / TQ 900
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101193805 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661357096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
395 g |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
1x montageplaat, , 4x Schroeven met verzonken kop |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
ZQ 900 TQ 900 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 07:09