MS-1035
Artikelnummer:
101217102
MS-1035
Artikelnummer:
101217102
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Set met 4 montagehaken
- Edelstaal (V4A)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MS-1035 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101217102 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
2.000 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
52 mm |
Diepte |
42 mm |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
4x bevestigingsbeugel 16x schroeven |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 21:06