MS-AZ/AZM300-B1-1
Artikelnummer:
103002891
MS-AZ/AZM300-B1-1
Artikelnummer:
103002891
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Spatbord van aluminium als scherm
- Draadkoppen van aluminium met M6-draad incl. Rubberen ringen
- Voor gebruik op glazen en kunststof deuren op machines met hoge ontwerpeisen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MS-AZ/AZM300-B1-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103002891 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661427492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Aluminium |
Kleur van het product: |
Zilver |
Brutogewicht |
100 g |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
1x aluminium-beschermplaat 128 x 36 x 1 mm 2x aluminium-kop met schroefdraad Ø 20 mm met M6-schroefdraad 2x rubberen schijf 11,2 x 20 x 1 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 12:54