MS-AZM400
Artikelnummer:
103009179
MS-AZM400
Artikelnummer:
103009179
- Montageset bestaande uit twee montageplaten, vier M6-schroeven met verzonken kop en vier speciale M6-schroeven.
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
- Montageplaten met langwerpige gaten voor een optimale uitlijning
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MS-AZM400 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103009179 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661472706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Metaal |
Kleur van het product: |
Zilver |
Brutogewicht |
396 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
120 mm |
Diepte |
5 mm |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
4x schroeven 4x moeren 2x Bevestigingsplaat |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 10:01