MSD4
Artikelnummer:
101207754
MSD4
Artikelnummer:
101207754
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Voor het dempen van trillingen en vibraties
- voor SLC / SLG 420 - 425
- Schroefdraad M5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MSD4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101207754 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661491264 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
120 g |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Set met 8 stuks |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
SLC 420 SLC 425I SLG 420 SLG 422P SLG 425I |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 10:46