MZM 100
- Automatische vasthouding
- Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Kunststofbehuizing
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- Zelfbewakende serieschakeling
- gepatenteerd
Typebenaming van het product: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
zonder | Bewaking van de vergrendeling > |
B | Bewaking van de bedieningssleutel |
(2) | |
ST | Inbouwstekker M23, 8+1-polig |
ST2 | Inbouwstekker M12, 8-polig |
(3) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang met p-schakeling en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling") |
1P2PW | Idem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: Beschermvoorziening gesloten en veiligheidsvergrendeling vergrendeld (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling") |
1P2PW2 | Idem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: beschermvoorziening gesloten en kan vergrendeld worden (alleen in combinatie met "Bewaking van de bediensleutel") |
SD2P | seriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
(4) | |
zonder | Zonder arrêtering (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling") |
R | elektrische arrêteerkracht ongeveer, typisch 30 N |
(5) | |
M | permanentmagneet, typisch 15 N |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Arrêteerkracht, maximum
Arrêteerkracht, minimum
Bewaking van de bedieningssleutel
Arrêtering
Seriële diagnose
Componenten
Toebehoren
Bedieningssleutel