MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Veiligheidsvergrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Automatische vasthouding
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
Typebenaming van het product:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
zonderBewaking van de vergrendeling >
BBewaking van de bedieningssleutel

(2)
zonderzonder arrêtering (alleen voor bewaking van de vergrendeling)
REelektrisch regelbare arrêteerkracht 30 N ... 100 N

(3)
zonderzonder permanente magneet
Mpermanente magneet 30 N
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht, maximum

Arrêteerkracht, minimum

Bewaking van de bedieningssleutel

Arrêtering

MZM 100 B ST-AS REAP

Artikelnummer 101198705

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST-AS REMAP

Artikelnummer 101209551

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 ST-AS AP

Artikelnummer 101209550

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 ST-AS MAP

Artikelnummer 101209554

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 ST-AS REAP

Artikelnummer 101198704

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 ST-AS REMAP

Artikelnummer 101209553

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel