MZM 100 ST-1P2PWR100-A
MZM 100 ST-1P2PWR100-A
Typebenaming van het product: MZM 100(1)(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
zonder | Bewaking van de veiligheidsvergrendeling |
B | Bewaking van de bediensleutel |
(2) | |
ST2 | Inbouwstekker M12, 8-polig |
ST | Inbouwstekker M23, 8+1-polig |
(3) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang met p-schakeling en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling") |
1P2PW | Idem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: Beschermvoorziening gesloten en veiligheidsvergrendeling vergrendeld (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling") |
1P2PW2 | Idem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: beschermvoorziening gesloten en kan vergrendeld worden (alleen in combinatie met "Bewaking van de bediensleutel") |
SD2P | seriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
(4) | |
zonder | Zonder arrêtering (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling") |
R | elektrische arrêteerkracht ongeveer, typisch 30 N |
RE | elektrisch regelbare arrêteerkracht 30 ... 100 N |
(5) | |
M | permanentmagneet, typisch 15 N |
- Bewaking van de vergrendeling
- Aansluitstekker M23, 8+1-polig
- arbeidsstroomprincipe
- Automatische vasthouding
- Veiligheidsvergrendelingen (voor personenbescherming) met een nieuw en uniek werkingsprincipe
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Kunststofbehuizing
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- Zelfbewakende serieschakeling
- gepatenteerd
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MZM 100 ST-1P2PWR100-A |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101194473 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661358857 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
algemene informatie |
Universele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
inductief |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
637 g |
Tijd voor operationeel, maximum |
4.000 ms |
Reactietijd, maximum |
150 ms |
Risicotijd, maximum |
150 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipe |
Ja |
Bewaking van de vergrendeling |
Ja |
Arrêtering |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Serieschakeling |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Aantal serieschakelingen van sensoren |
31 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
3,54 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), erin passen |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (mechanische levensduurduur) |
Bedieningssnelheid < 0,5 m/s Schakelingen voor deuren < 5 kg |
Houdkracht, typisch |
750 N |
Houdkracht, gegarandeerd |
500 N |
Arrêteerkracht |
100 N |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker M23, 8+1-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
40 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
179 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+70 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
30 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
III |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, maximum |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
1.000 mA 50 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
Opmerking |
kabellengte en kabeldoorsnede wijzigen het spanningsverlies afhankelijk van de uitgangsstroom |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Schakeldrempels |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C0 |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 C2 C3 |
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Schakeldrempels |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 C2 C3 |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
250 mA |
Spanningsval Ud, maximum |
1 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,25 A |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Bedrijfstoestand: gele LED Fout / functiestoring: rode LED Voedingsspanning UB: groene LED |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
A1 Toevoerspanning UB |
Pin 2 |
X1 Veiligheidsingang 1 |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
OUT Diagnose-uitgang |
Pin 6 |
X2 Veiligheidsingang 2 |
Pin 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
Pin 8 |
IN magneetaansturing |
Pin 9 |
zonder functie |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
MZM 100-B1.1 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Zolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
TÜV certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 21:49