NDP - Vuistslagknop

NDP - Vuistslagknop

  • Groot zonder arrêtering
  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Typebenaming van het product:

-
(1)DT(8)(2)Drukknop
(1)DM(2)Drukknop met beschermingsmembraan
(1)DL(8)(2)Verlichte drukknop
(1)DLM(2)Verlichte drukknop met stofwerend membraan
(1)ML(2)Signaallamp met vlakke bolkap
(1)MLH(2)Signaallamp met hoge bolkap
(1)DP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding
(1)DTP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DLP(3)(8)(2)Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DRR(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken)
(1)DRZ(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken
(1)WS21(4)(5)Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)WT21(4)(5) Keuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)WS32(4)(5) Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)WT32(4)(5) Keuzeschakelaar med 2 tastposities
(1)WST32(4)(5) Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)WTS32(4)(5)Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend
(1)SS21S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)ST21S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)SS32S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)ST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts
(1)SST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)STS32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend
BEen blindstop

(1)
-Programma bedienorganen en signaliseringselementen
EE programma
NN programma
RR programma

(2)
-Kleur toetsoppervlak:
SWZwart
GBGeel
RTRood
GNGroen
WSWit
BLBlauw
GRGrijs

(3)
-Kopdiameter vuistslagknop
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knevellengte in mm:
zonderkorte Knevel
.1Lange knevel

(5)
-Knevelkleur:
zonderGrijs
WSWit

(6)
-Uittrekpositie sleutel (3 posities):
1links
2Knipperlicht met hoge bolkap
3rechts

(7)
-Uittrekpositie sleutel (2 posities):
1links
2rechts

(8)
-Kleur membraan (alleen N-programma):
zonderWit
GR/Zwart
BL/Blauw
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Kleur von de bedieningsdeel

NDP50BL

Artikelnummer 101163570

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GB

Artikelnummer 101163569

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GN

Artikelnummer 101163571

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GR/BL

Artikelnummer 101163577

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GR/GB

Artikelnummer 101163576

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GR/GN

Artikelnummer 101163578

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GR/RT

Artikelnummer 101192278

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GR/SW

Artikelnummer 101163579

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50GR/WS

Artikelnummer 101163580

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50RT

Artikelnummer 101163574

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50SW

Artikelnummer 101163572

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel

NDP50WS

Artikelnummer 101163573

Frontelement vuistslagknop

Naar het artikel