NDRZ50GR/RT
Artikelnummer:
101177170
NDRZ50GR/RT
Artikelnummer:
101177170
Typebenaming van het product: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Arrêtering (alleen in combinatie met EFR); ontgrendeling door draaien en trekken |
Z | Vasthouding (geïntegreerd in de kop van het toestel); trekken om te ontgrendelen |
(2) | |
Afdichtring wit | |
GR/ | Afdichtring zwart |
BL/ | Afdichtring blauw |
(3) | |
RT | Toestelkop rood |
(4) | |
/xxx | Cijfers bij de symbolen |
(5) | |
Frontring zilver (verchroomd) | |
-2905-1 | Frontring gele (kunststof) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Noodstopdrukknop
- Noodstopapparten en vuistslagknop met vasthouding
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NDRZ50GR/RT |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101177170 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661466538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Noodstopdrukknop |
Bouwvorm |
Integrated jump mechanism |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
ABS |
Materiaal van de frontring |
ABS, verchroomd |
Materiaal van de dichtbalg |
Silicone |
Kleur von de bedieningsdeel |
Rood |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de dichtbalg |
Zwart |
Brutogewicht |
50 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Noodstopknop |
Ja |
|
bevestigingsflens |
Ja |
|
Veiligheidsfuncties |
Ja |
|
Sprongmechanisme geïntegreerd |
Ja |
|
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
|
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
|
|
2 |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
Ontgrendeling via trekbeweging |
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Bedieningskracht, ongeveer |
2 N |
Bevestiging |
Montageflens EFM |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
45 mm |
diameters voor de bedieningskoppen |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
schokbestendig |
50 g |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Goedkeuringscertificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Noodstopslagknop |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 8 april 2020 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 15:56