NDT - Drukknop

NDT - Drukknop

  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Typebenaming van het product:

-
(1)DT(8)(2)Drukknop
(1)DM(2)Drukknop met beschermingsmembraan
(1)DL(8)(2)Verlichte drukknop
(1)DLM(2)Verlichte drukknop met stofwerend membraan
(1)ML(2)Signaallamp met vlakke bolkap
(1)MLH(2)Signaallamp met hoge bolkap
(1)DP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding
(1)DTP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DLP(3)(8)(2)Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DRR(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken)
(1)DRZ(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken
(1)WS21(4)(5)Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)WT21(4)(5) Keuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)WS32(4)(5) Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)WT32(4)(5) Keuzeschakelaar med 2 tastposities
(1)WST32(4)(5) Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)WTS32(4)(5)Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend
(1)SS21S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)ST21S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)SS32S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)ST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts
(1)SST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)STS32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend
BEen blindstop

(1)
-Programma bedienorganen en signaliseringselementen
EE programma
NN programma
RR programma

(2)
-Kleur toetsoppervlak:
SWZwart
GBGeel
RTRood
GNGroen
WSWit
BLBlauw
GRGrijs

(3)
-Kopdiameter vuistslagknop
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knevellengte in mm:
zonderkorte Knevel
.1Lange knevel

(5)
-Knevelkleur:
zonderGrijs
WSWit

(6)
-Uittrekpositie sleutel (3 posities):
1links
2Knipperlicht met hoge bolkap
3rechts

(7)
-Uittrekpositie sleutel (2 posities):
1links
2rechts

(8)
-Kleur membraan (alleen N-programma):
zonderWit
GR/Zwart
BL/Blauw
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Kleur von de bedieningsdeel

NDTBL

Artikelnummer 101163557

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGB

Artikelnummer 101163558

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGN

Artikelnummer 101163556

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR

Artikelnummer 101163560

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR/BL

Artikelnummer 101163565

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR/GB

Artikelnummer 101180985

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR/GN

Artikelnummer 101163564

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR/GR

Artikelnummer 101163568

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR/RT

Artikelnummer 101163563

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR/SW

Artikelnummer 101163567

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTGR/WS

Artikelnummer 101163561

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel

NDTRT

Artikelnummer 101163555

Frontelement drukknoppen

Naar het artikel