NHS40
NHS40
Typebenaming van het product: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
zonder | Zwarte knevel met een zilveren achtergrond |
NH | Rode schakelaar met een gele achtergrond |
(2) | |
16 | 16A Uitvoering |
40 | 40A Uitvoering |
63 | 63A Uitvoering |
(3) | |
/2-POL | Tweepolige versie (alleen 16A versie) |
/4-POL | Vierpolige versie (alleen16Aversie) |
zonder | met verstevigingsplaat (alleen 40A & 63A versie) |
/O.VA-PL. | zonder verstevigingsplaat met markeringsplaatje (NHS-4...) (alleen 40A & 63A versie) |
(4) | |
-3034 | met klein marketeringsplaatje (in plaats van NHS-4... plaatje met NHS-9... plaatje) (alleen 40A & 63A versie) |
-3037 | met gemonteerde extra klemmen voor N en PE (alleen 40A & 63A versie) |
-3050 | Hoofdschakelaarblok 90 ° gedraaid (aansluitklemmen horizontaal) |
- Hoofdschakelaar 16A - 63A
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NHS40 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101185098 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Uitvoering |
Hoofdschakelaar 40A |
Bouwvorm |
Strengthening plate |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Opmerking (inbouwcondities) |
Staal: x ≥ 2,4 mm |
Knevel |
lang |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de identificatieplaatje |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de beugel |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Kunststof |
Materiaal van de bevestigingsplaat |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de frontring |
ABS, verchroomd |
Kleur von de bedieningsdeel |
Zwart |
Kleur van het identificatieplaatje |
Zilver |
Kleur van de beugel |
Zilver |
Kleur van het contactelement |
Zwart |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de bevestigingsplaat |
Zilver |
Kleur van de dichtbalg |
Zwart |
Brutogewicht |
650 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
|
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
|
Aantal schakelposities |
1 |
|
|
3 |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
Ontgrendeling via draaibeweging |
|
Blokkeerpositie |
rechts |
|
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
|
Schakelhoek, rechts |
90 ° |
|
Bevestiging |
Schroeven |
|
Aandraaimoment van de schroeven |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Draaddoorsnede, minimum |
1 mm², stijf 0,75 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
10 mm², stijf 6 mm², flexibel |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
8 AWG |
Aandraaimoment van de klemmen |
2,5 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
72 mm |
Hoogte |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Montagediepte |
85 mm |
Opmerking (montagediepte) |
Plus aansluitstekker |
Lengte x breedte x hoogte |
Afmetingen van de bevestigingsplaat: 110 x 110 mm |
diameters voor de bedieningskoppen |
45 mm |
Diameter van de frontale ring |
44,5 mm |
Lengte van het knevel |
52 mm |
Diameter van de knevel |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Opmerking |
Per behuizing |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
schokbestendig |
50 g |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
15.000 A |
Schakelvermogen, AC-3 |
11.000 W |
Schakelvermogen, AC-23 |
15.000 W |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veilige veldbus met remote I/O's Veilige veldbus met remote I/O's |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen |
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
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 10:08