NMLHWS
Artikelnummer:
101174529
NMLHWS
Artikelnummer:
101174529
Typebenaming van het product: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Drukknop |
(1)DM(2) | Drukknop met beschermingsmembraan |
(1)DL(8)(2) | Verlichte drukknop |
(1)DLM(2) | Verlichte drukknop met stofwerend membraan |
(1)ML(2) | Signaallamp met vlakke bolkap |
(1)MLH(2) | Signaallamp met hoge bolkap |
(1)DP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding |
(1)DTP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken |
(1)WS21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)WT21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)WS32(4)(5) | Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)WT32(4)(5) | Keuzeschakelaar med 2 tastposities |
(1)WST32(4)(5) | Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)WTS32(4)(5) | Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
(1)SS21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)ST21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)SS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)ST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts |
(1)SST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)STS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
B | Een blindstop |
(1) | |
- | Programma bedienorganen en signaliseringselementen |
E | E programma |
N | N programma |
R | R programma |
(2) | |
- | Kleur toetsoppervlak: |
SW | Zwart |
GB | Geel |
RT | Rood |
GN | Groen |
WS | Wit |
BL | Blauw |
GR | Grijs |
(3) | |
- | Kopdiameter vuistslagknop |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Knevellengte in mm: |
zonder | korte Knevel |
.1 | Lange knevel |
(5) | |
- | Knevelkleur: |
zonder | Grijs |
WS | Wit |
(6) | |
- | Uittrekpositie sleutel (3 posities): |
1 | links |
2 | Knipperlicht met hoge bolkap |
3 | rechts |
(7) | |
- | Uittrekpositie sleutel (2 posities): |
1 | links |
2 | rechts |
(8) | |
- | Kleur membraan (alleen N-programma): |
zonder | Wit |
GR/ | Zwart |
BL/ | Blauw |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- hoge bolkap
- voor Ba9S LED's
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NMLHWS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101174529 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116201471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus IPA |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
LED - signaallamp - frontplaatmontage |
Bouwvorm |
Rond Hoge bolkap |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen Vormafdichtingen |
Materiaal van de bolkap |
PA (12) |
Materiaal van de frontring |
ABS, verchroomd |
Kleur van de bolkap |
Wit |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Brutogewicht |
30 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijk |
Ja |
bevestigingsflens |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
Montageflens ELM |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Totale diameter |
44,5 mm |
Hoogte van de bolkap |
10,4 mm |
Diameter van de bolkap |
26 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+80 °C |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
Voor 24 VAC/DC |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
IPA certificaten
UL-certificaat
Goedkeuringscertificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Video ID: N-Programm-Mr-Safety
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/02/2023 15:51