Noodstop-trekkoordschakelaars

ZQ 215

ZQ 215


  • metaalbehuizing
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5

Naar de categorie
ZQ 315

ZQ 315


  • metaalbehuizing
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50041

Naar de categorie
ZQ 700

ZQ 700


  • Kunststofbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 10 m
  • Ontgrendelknop
  • Standindicatie
  • Grote aansluitruimte
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • Één veerkracht voor kabellengtes tot 10 m

Naar de categorie
ZQ 900

ZQ 900


  • metaalbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
  • Ontgrendelknop
  • Standindicatie
  • Robuuste uitvoering
  • Grote aansluitruimte
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • Externe waterdichte manchet
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie

Naar de categorie
RS655

RS655


  • metaalbehuizing
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Centrale aansluitklem
  • Mechanische schakelstatusweergave
  • tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m

Naar de categorie
RS656

RS656


  • Kunststofbehuizing
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Centrale aansluitklem
  • Mechanische schakelstatusweergave
  • tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m

Naar de categorie
T3Z 068

T3Z 068


  • metaalbehuizing
  • tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
  • Robuuste uitvoering
  • Lage bedieningskracht

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
Noodstop-trekkoordschakelaars worden aan machines en installaties aangebracht, die niet door afschermingen beveiligd kunnen worden. In tegenstelling tot de paddenstoelvormige noodstopdrukknoppen kan bij een noodstop-trekkoordschakelaar de noodstopfunctie op ieder punt van het koord geactiveerd worden.

Aangesloten op een veiligheidsmodule voor noodstoptoepassingen van de serie AES en AZR bereiken de noodstop-trekkoordschakelaars sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.

Opbouw en werking:
Alle noodstop-trekkoordschakelaars voldoen aan de Europese norm EN ISO 13850. De noodstop-trekkoordschakelaars hebben een sterke verbinding tussen de verbreekcontacten en het koord. De noodstop-trekkoordschakelaar wordt door het voorspannen van het koord in bedrijfstoestand geplaatst, d.w.z. de verbreekcontacten zijn gesloten en de maakcontacten geopend.

Alle noodstop-trekkoordschakelars hebben een kabelbreukbewaking. In geval van een ruk aan het koord of kabelbreuk worden de verbreekcontacten gedwongen geopend en de maakcontacten gesloten. Vervolgens kan de noodstop-trekkoordschakelaar alleen door ontgrendeling terug in bedrijfstoestand geplaatst worden.