Positieschakelaar NIEUW


Schakelprincipe

Materiaal van de behuizing

Aantal veiligheidscontacten

PS116

PS116


  • Kunststofbehuizing
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
PS215

PS215


  • metaalbehuizing
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216

PS216


  • Kunststofbehuizing
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226

PS226


  • Kunststofbehuizing
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS315

PS315


  • metaalbehuizing
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS316

PS316


  • Kunststofbehuizing
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
235

235


  • metaalbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
236

236


  • Kunststofbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
255

255


  • metaalbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
256

256


  • Kunststofbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
332

332


  • metaalbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
335

335


  • metaalbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
336

336


  • Kunststofbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
355

355


  • metaalbehuizing
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare en draaibare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen.

Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van functietype 1 behalen in combinatie met een veiligheidsmodule sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.

Een verder toepassingsgebied van de veiligheidsschakelaars van functietype 1 zijn de meest uiteenlopende posities. De verscheidenheid aan praktische eisen kan tot in detail worden opgelost door een uitgebreid aanbod van bedieningselementen.

Opbouw en werking:
De veiligheidsschakelaars van functietype 1 hebben een sterke verbinding tussen de beschermvoorziening en het gedwongen verbreekcontact.

Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.