PS116


PS116 Stoter S200

PS116 Stoter S200


  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
PS116 Rolstoter R200

PS116 Rolstoter R200


  • Kunststof rol Ø 9,5 mm
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67

Naar de categorie
PS116 Rolstoter R201

PS116 Rolstoter R201


  • roestvrijstalen rol Ø 9,5 mm
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Kunststofbehuizing

Naar de categorie
PS116 Rolstoter R202

PS116 Rolstoter R202


  • Messing rol Ø 9,5 mm
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Kunststofbehuizing

Naar de categorie
PS116 Rolhefboom K200

PS116 Rolhefboom K200


  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Rolhefboom K210

PS116 Rolhefboom K210


  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K230

PS116 Haakse rolhefboom K230


  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K240

PS116 Haakse rolhefboom K240


  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K250

PS116 Haakse rolhefboom K250


  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K280

PS116 Haakse rolhefboom K280


Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H200

PS116 Roldraaihefboom H200


  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H201

PS116 Roldraaihefboom H201


  • with stainless steel roll
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H202

PS116 Roldraaihefboom H202


  • Messing rol Ø 16 mm
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N200

PS116 Roldraaihefboom N200


  • Kunststofbehuizing
  • met kunststof rol
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N201

PS116 Roldraaihefboom N201


  • with stainless steel roll
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N202

PS116 Roldraaihefboom N202


  • met messing rol
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N206

PS116 Roldraaihefboom N206


Naar de categorie
PS116 Staafhefboom J200

PS116 Staafhefboom J200


  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50047

Naar de categorie
PS116 Staafhefboom J203

PS116 Staafhefboom J203


  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50047

Naar de categorie