PS216

PS216 Stoter S200

PS216 Stoter S200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Stoter S211

PS216 Stoter S211


  • Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Naar de categorie
PS216 Stoter S221

PS216 Stoter S221


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Rolstoter R200

PS216 Rolstoter R200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Kunststof rol Ø 9,5 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Rolstoter R201

PS216 Rolstoter R201


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • with stainless steel roll

Naar de categorie
PS216 Rolstoter R210

PS216 Rolstoter R210


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Rolstoter R220

PS216 Rolstoter R220


  • Kunststof rol Ø 9,5 mm
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Rolhefboom K200

PS216 Rolhefboom K200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Rolhefboom K210

PS216 Rolhefboom K210


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Rolhefboom K220

PS216 Rolhefboom K220


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Roldraaihefboom H200

PS216 Roldraaihefboom H200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Roldraaihefboom H202

PS216 Roldraaihefboom H202


  • met messing rol
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Roldraaihefboom H230

PS216 Roldraaihefboom H230


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED
  • Hefboomlengte 28 mm

Naar de categorie
PS216 Roldraaihefboom H236

PS216 Roldraaihefboom H236


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED
  • Hefboomlengte 28 mm

Naar de categorie
PS216 Roldraaihefboom N200

PS216 Roldraaihefboom N200


  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Roldraaihefboom N206

PS216 Roldraaihefboom N206


  • Hefboomlengte 24 tot 66 mm
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Roldraaihefboom N210

PS216 Roldraaihefboom N210


  • Hefboomlengte 24 tot 66 mm
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Staafhefboom J200

PS216 Staafhefboom J200


  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Haakse rolhefboom K230

PS216 Haakse rolhefboom K230


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Haakse rolhefboom K240

PS216 Haakse rolhefboom K240


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS216 Haakse rolhefboom K250

PS216 Haakse rolhefboom K250


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie