PS226

PS226 Stoter S200

PS226 Stoter S200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Stoterbreedte Ø 8.6 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Rolstoter R200

PS226 Rolstoter R200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Rolstoter R201

PS226 Rolstoter R201


  • with stainless steel roll
  • Design to EN 50047
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • LED version available
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • cable entry 2 x M20 x 1,5

Naar de categorie
PS226 Rolhefboom K200

PS226 Rolhefboom K200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Rolhefboom K201

PS226 Rolhefboom K201


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Rolhefboom K210

PS226 Rolhefboom K210


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Roldraaihefboom H200

PS226 Roldraaihefboom H200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Roldraaihefboom N200

PS226 Roldraaihefboom N200


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Staafhefboom J200

PS226 Staafhefboom J200


  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Staafhefboom J203

PS226 Staafhefboom J203


  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel

Naar de categorie
PS226 Haakse rolhefboom K230

PS226 Haakse rolhefboom K230


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Haakse rolhefboom K240

PS226 Haakse rolhefboom K240


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
PS226 Haakse rolhefboom K250

PS226 Haakse rolhefboom K250


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie