PROTECT PSC1
- Modulair uitbreidbaar tot 272 veilige in-/uitgangen
- Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
- 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
- 14 veilige ingangen op de basismodule
- 20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
- 6 Signaaluitgangen
- 2 veilige relaiscontacten
Breedte
Master-mastercommunicatie
SD-kaartslot
Componenten
Toebehoren
PSC1-A-90-PROG-CABLE
- USB-programmeerkabel voor de programmering en/of diagnose van de PSC1-besturingssystemen
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
- De SD-geheugenkaart wordt gebruikt voor de optionele back-up van het gebruikersprogramma.
- Kan worden gebruikt met alle PSC1-besturingen met de opties -MC, -FB1 en -FB2.
PSC1-A-91-SAFEPLC2
- Licentie Dongle voor SafePLC2
- Vereist voor het opslaan, compileren en overbrengen van het programma naar het besturingssysteem
Uitbreidingsmodules
PSC1-E-131-12DI-10DIO
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- 12 digitale veilige ingangen
- 10 schakelbare, veilige in-/uitgangen
- 2 bijkomende signaaluitgangen
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- 12 digitale veilige ingangen
- 6 schakelbare, veilige in-/uitgangen
- 4 veilige relaiscontacten
- 2 bijkomende signaaluitgangen
PSC1-E-21-SDM1
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor 1 as
- ondersteunt encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 veilige digitale ingangen
PSC1-E-22-SDM1-2
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor 1 as
- ondersteunt encoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, Resolver
- 12 veilige digitale ingangen
PSC1-E-23-SDM2
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor maximaal 2 assen
- ondersteunt encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 veilige digitale ingangen
PSC1-E-24-SDM2-2
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- Safe-asbewaking volgens EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) voor maximaal 2 assen
- ondersteunt encoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, Resolver
- 12 veilige digitale ingangen
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
- Decentrale uitbreiding met 14 digitale ingangen
- 4 Veilige 2 A pp-schakelende halfgeleiderverbindingen, omschakelbaar naar 2 veilige pn uitgangen
- 14 veilige ingangen op de basismodule
- 2 Signaaluitgangen
- 2 veilige relaiscontacten