PSC1-C-10
PSC1-C-10
- Vrij parametreerbare in-/uitgangne, 2 A p-schakeling
- Aansluiting voor alle courante veiligheidsschakelcomponenten tot PL e volgens ISO 13849-1
- Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
- 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
- 14 veilige ingangen op de basismodule
- 2 Signaaluitgangen
- 2 veilige relaiscontacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PSC1-C-10 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103012194 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
500 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal pulsuitgangen (cyclische uitgang) |
2 |
Aantal relaisuitgangen (1-kanalig) |
2 |
Aantal veilige digitale ingangen |
14 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
4 |
Aantal signaaluitgangen |
2 |
Aantal uitbreidingsmodules, maximaal |
2 |
Classificatie
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
opklikbaar op DIN-rails |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum |
0,2 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aderdoorsnede, minimum |
24 AWG |
Aderdoorsnede, maximum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Aansluitingen (mechanisch) |
Afneembare schroefaansluitklemmen |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
45 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
115 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
5 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
85 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
2.000 mA |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakeling (Q2 en Q3) |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteit |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Elektromagnetische stoorstraling |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC bestendigheid |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Busverbinding achterkant Aansluitklemmen |
Taalfilter
Datasheet
Installatie handleiding
Veldbuscommunicatiehandboek
Software manual
UL-certificaat
Bestanden met de toestelbeschrijving
Software (download)
Configuratiesoftware (document met link)
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Name of the component: | PSC1 |
Type: | zie bestelsleutel |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.01/21 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 18:57