PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-10
- Uitbreiding met maximaal 22 digitale in-/uitgangen
- 2 bijkomende signaaluitgangen
- Aansluiting voor alle courante veiligheidsschakelcomponenten tot PL e volgens ISO 13849-1
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103012195 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
400 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veilige digitale ingangen |
10 |
Aantal veilige digitale in-/uitgangen |
10 |
Aantal signaaluitgangen |
2 |
Classificatie
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
opklikbaar op DIN-rails |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum |
0,2 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aderdoorsnede, minimum |
24 AWG |
Aderdoorsnede, maximum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Aansluitingen (mechanisch) |
Afneembare schroefaansluitklemmen |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
45 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
115 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
5 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
85 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
2.000 mA |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteit |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Elektromagnetische stoorstraling |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC bestendigheid |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Busverbinding achterkant Aansluitklemmen |
Taalfilter
Datasheet
Installatie handleiding
Software manual
UL-certificaat
Bestanden met de toestelbeschrijving
Software (download)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 08:34