PWR-50M-SET
Artikelnummer:
103003631
PWR-50M-SET
Artikelnummer:
103003631
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Met rode PVC-mantel
- Klaar voor montage
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PWR-50M-SET |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103003631 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661485416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
23-13-01-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC012074 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
2.569 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte x breedte x hoogte |
PVC-mantel: 2 mm |
Lengte van het trekkoord |
50 m |
Diameter van het trekkoord |
5 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
2x kabelklem 3 mm, RVD 1x Kabelkous 3 mm, RVS Trekkabel, 1x 50 m |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 18:25