RDRZ45GB
Artikelnummer:
101195098
RDRZ45GB
Artikelnummer:
101195098
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Drukknop |
(1)DM(2) | Drukknop met beschermingsmembraan |
(1)DL(8)(2) | Verlichte drukknop |
(1)DLM(2) | Verlichte drukknop met stofwerend membraan |
(1)ML(2) | Signaallamp met vlakke bolkap |
(1)MLH(2) | Signaallamp met hoge bolkap |
(1)DP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding |
(1)DTP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken |
(1)WS21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)WT21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)WS32(4)(5) | Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)WT32(4)(5) | Keuzeschakelaar med 2 tastposities |
(1)WST32(4)(5) | Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)WTS32(4)(5) | Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
(1)SS21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)ST21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)SS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)ST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts |
(1)SST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)STS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
B | Een blindstop |
(1) | |
- | Programma bedienorganen en signaliseringselementen |
E | E programma |
N | N programma |
R | R programma |
(2) | |
- | Kleur toetsoppervlak: |
SW | Zwart |
GB | Geel |
RT | Rood |
GN | Groen |
WS | Wit |
BL | Blauw |
GR | Grijs |
(3) | |
- | Kopdiameter vuistslagknop |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Knevellengte in mm: |
zonder | korte Knevel |
.1 | Lange knevel |
(5) | |
- | Knevelkleur: |
zonder | Grijs |
WS | Wit |
(6) | |
- | Uittrekpositie sleutel (3 posities): |
1 | links |
2 | Knipperlicht met hoge bolkap |
3 | rechts |
(7) | |
- | Uittrekpositie sleutel (2 posities): |
1 | links |
2 | rechts |
(8) | |
- | Kleur membraan (alleen N-programma): |
zonder | Wit |
GR/ | Zwart |
BL/ | Blauw |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- met arrêtering
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RDRZ45GB |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101195098 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661455440 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13850 |
Uitvoering |
Slagknop - frontplaatmontage |
Bouwvorm |
Rond |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen Vormafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium gemoffeld |
Materiaal van de frontring |
Aluminium |
Kleur von de bedieningsdeel |
Geel |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Brutogewicht |
70 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflens |
Ja |
Sprongmechanisme geïntegreerd |
Ja |
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
Ontgrendeling via trekbeweging |
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Slaglengte |
4 mm |
Bevestiging |
Montageflens EFM |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
27,5 mm |
Totale diameter |
45 mm |
diameters voor de bedieningskoppen |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+75 °C |
schokbestendig |
50 g |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Montage- en aansluithandleiding
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 19:53