RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Artikelnummer:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Artikelnummer:
103001074
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- maakt het mogelijk om achteraf een geïntegreerde sluitklem te monteren
- geschikt voor bestaande B30-actuatorsystemen
- Spertang met 3 boorgaten
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103001074 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Spertang geïntegreerd |
Ja |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
60 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 11:55