RM40S-1C
Artikelnummer:
103004893
RM40S-1C
Artikelnummer:
103004893
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Langs alle kanten combineerbaar
- Arrêteerkracht onafhankelijk van de montage
- Behuizing in edelstaal
- Ongevoelig voor vervuiling
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RM40S-1C |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103004893 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661434995 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Edelstaal |
Brutogewicht |
420 g |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
zijdelingse Aan de kant van de hoek |
Kleefkracht |
25 N 35 N |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
88 mm |
Hoogte |
27 mm |
Diepte |
14,5 mm |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 13:22