RS655
- metaalbehuizing
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Centrale aansluitklem
- Mechanische schakelstatusweergave
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m
Typebenaming van het product: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Grijs gietijzer, gelakt |
6 | duroplast |
(2) | |
G024 | Signaallamp rood 24 VDC |
G115 | Signaallamp rood 115 VAC |
G230 | Signaallamp rood 230 VAC |
(3) | |
zonder | Standaarduitvoering (zonder Dupline® ingangsmodule) |
DS | met geïntegreerde Dupline® ingangsmodule |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Kleur van de signaallamp
Omgevingstemperatuur, maximum
Omgevingstemperatuur, minimum
Type spanning
Componenten
Toebehoren